The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR
Neu #226577
Neu #226577
784,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR4-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 30.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-SR4-400G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabellänge
60 m@OM3/100 m@OM4
Anschluss
MTP/MPO-12 APC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-4,6~4 dBm
RX-Leistung
-6,3~4 dBm
Leistungsbudget
1,7 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 8 W
Extinktionsverhältnis
2,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Unterstützung
Kerngröße
50/125µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen