FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
 Dieses Bild handelt von .

1m (3ft) MTP®-8 (Female) to 2x MTP®-4 (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta

Neu #221879
Neu #221879

IB 800G SR8 to 4x 200G SR4

105,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 8FMTPOM4
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie

MTP®-Konvertierungskabel, MTP®-12 F APC auf 2 x MTP®-4 F APC, 12F, OM4, OFNP, Typ B

MTP®-Konvertierungskabel sind für ein flexibleres Mehrfaser-Verkabelungssystem auf Basis von MTP®-Produkten konzipiert. Im Gegensatz zu MTP®-Kabelbäumen sind MTP®-Konvertierungskabel an beiden Enden mit MTP®-Anschlüssen versehen und bieten mehr Möglichkeiten für das vorhandene 8-Faser-Verkabelungssystem.

MTP®-12 APC auf 2 x MTP®-4 APC Konvertierungskabelbaum, dessen MTP®-12-Anschlüsse nur 8 aktive Fasern zur Lichtübertragung und 4 nicht verbundene inaktive Fasern verwenden und dessen MTP®-4-Anschlüsse MTP®-12 nur 4 aktive Fasern zur Lichtübertragung und 8 nicht verbundene inaktive Fasern verwenden, konzipiert für die Verbindung von vier kommenden 200G NVIDIA InfiniBand OSFP/QSFP56/QSFP112-Transceivern mit der 800G NVIDIA InfiniBand Twin-Port-OSFP-Transceiver-Übertragung. Im Vergleich zum Kauf und der Installation separater Konvertierungskassetten ist die Verwendung von MTP®-Konvertierungskabeln kostengünstiger und verlustärmer.

Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Buchse (stiftlos)
Anschluss B
US Conec MTP® Buchse (stiftlos)
Glasfasermodus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
400G Ethernet-Entfernung
50/100m bei 850nm
800G Ethernet-Entfernung
50m bei 850nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
Polierter Typ
APC zu APC
Einfügungsdämpfung
0,35dB Max (0,15dB Typ.)
Rückflussdämpfung
≥20dB
Dämpfung bei 850nm
≤2,3dB/km
Dämpfung bei 1300nm
≤0,6dB/km
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Minimaler Biegeradius
7,5mm
Außendurchmesser der Ummantelung
3,0 mm
Ausbruchlänge
0,5 m
Zuglast bei Installation
66 N
Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig)
60/120 N
Betriebstemperatur
-10 bis 60 °C (14 bis 140 ℉)
Lagertemperatur
-40 bis +85 °C (-40 bis 185 ℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Bereitstellung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie zusammen.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® cables are offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
US Conec MTP® Connector delivers stable signals and achieves flexible system design.
The APC polish provides a minimal reflection of the optical signal for optimal signal integrity.
Corning ClearCurve® Fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
The Plenum (OFNP) outer jacket is fire resistant and low smoke to minimize damage.
Clean Fiber Means Performance
Clean end-face is the main requirement for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Cleaning MTP®/MPO connectors with cassette cleaner.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen