Mit 4,5 W geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der QSFP28-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 100G-Übertragung umzusteigen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 100G BX10 QSFP28 1311nm-TX/1291nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module
Neu #220481
Neu #220481
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-BX10-100G-D
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-BX10-100G-D
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
1311 nm-TX/1291 nm-RX
Max. Kabeldistanz
10 km
Anschluss
Simplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,9–4,8 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-8,2 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Empfängerüberlastung
4,8 dBm
Stromverbrauch
<4,5 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Integriertes FEC
Nein
Verpackungstechnologie
COB
Modulationsformat
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP28 und 100G Lambda MSA
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Temperaturtest
0~70°C
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Spezialprodukte
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie basierend auf Ihren Anwendungen geeignete Optionen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleisten Sie mit einer hochmodernen Testeinrichtung qualitativ hochwertige Produkte.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen