Der 400G OSFP DAC bietet eine OSFP-zu-OSFP-Kupfer-Direktanschlusslösung und ist für sehr kurze Verbindungen geeignet und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen OSFP-400G-Ports von Switches/Router innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten. Dieser DAC ist mit extrem verlustarmen Materialien, quadratischen Ringen, einem Twisted-Pair-Kabel mit 8 Drähten und einer Gehäuseverlängerungskonstruktion für hervorragende mechanische Eigenschaften und Biegeleistung ausgestattet. Es wird in tatsächlichen Vermittlungssystemen getestet, um optimale Signalintegrität und beste End-to-End-Leistung sicherzustellen. FS bietet derzeit 400G OSFP DAC in Längen von 0,5, 1, 1,5 und 2 Metern an, ideal für KI, SDN, ML und Cloud Computing.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0,5 m (2 ft) FS für Mellanox-kompatibles 400G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel
FS für Mellanox-kompatibles 400G OSFP DAC Twinax-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP zu OSFP, 30 AWG, flache Oberseite)
Anwendungslösung
Merkmale
Kabeltyp | Passives Direct-Attach-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer | Aktives Direct-Attach-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer |
Maximale Datenrate | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s |
Steckverbindertyp | OSFP zu OSFP | QSFP 112 zu QSFP 112 | QSFP 112 zu QSFP 112 | QSFP-DD zu QSFP-DD |
Stromverbrauch | ≤0,1 W | <0,1 W | ≤1,5 W | ≤0,1 W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) | 1–5 m (3 Fuß–16 Fuß) | 0,5–3 m (2 Fuß–10 Fuß) |
Medien | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
FS für Mellanox-kompatibles 400G OSFP DAC Twinax-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP zu OSFP, 30 AWG, flache Oberseite)
Der 400G OSFP DAC bietet eine OSFP-zu-OSFP-Kupfer-Direktanschlusslösung und ist für sehr kurze Verbindungen geeignet und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen OSFP-400G-Ports von Switches/Router innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten. Dieser DAC ist mit extrem verlustarmen Materialien, quadratischen Ringen, einem Twisted-Pair-Kabel mit 8 Drähten und einer Gehäuseverlängerungskonstruktion für hervorragende mechanische Eigenschaften und Biegeleistung ausgestattet. Es wird in tatsächlichen Vermittlungssystemen getestet, um optimale Signalintegrität und beste End-to-End-Leistung sicherzustellen. FS bietet derzeit 400G OSFP DAC in Längen von 0,5, 1, 1,5 und 2 Metern an, ideal für KI, SDN, ML und Cloud Computing.
Kabeltyp | Passives Direct-Attach-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer | Aktives Direct-Attach-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer |
Maximale Datenrate | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s |
Steckverbindertyp | OSFP zu OSFP | QSFP 112 zu QSFP 112 | QSFP 112 zu QSFP 112 | QSFP-DD zu QSFP-DD |
Stromverbrauch | ≤0,1 W | <0,1 W | ≤1,5 W | ≤0,1 W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) | 1–5 m (3 Fuß–16 Fuß) | 0,5–3 m (2 Fuß–10 Fuß) |
Medien | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
139,00 € (exkl. MwSt.)
165,41 € (inkl. MwSt.)