Das NVIDIA InfiniBand Cable ist ein 400-Gbit/s-Doppelport-OSFP-zu-400-Gbit/s-Doppelport-OSFP-Direct-Attached-Kupferkabel. Verwendet den Octal Small Formfactor Plug (OSFP) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd. DACs bieten die niedrigste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme an die Oberseite des Racks anzuschließen (TOR)-Switches und verbinden Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.
DAC-Kabel zeichnen sich durch ein einfaches Design und minimale Komponenten aus und bieten die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1 m (3 Fuß) NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-NO01-kompatibles 400G NDR OSFP Passives Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel mit flacher Oberseite
NVIDIA InfiniBand Compatible 400G OSFP DAC Twinax Cable (1-meter, Passive, OSFP zu OSFP, 30AWG, Flat Top)
Anwendungslösung
Merkmale
Kabeltyp | Passives Direct-Attach-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer |
Maximale Datenrate | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s |
Steckverbindertyp | OSFP zu OSFP | OSFP zu QSFP56 | OSFP zu QSFP56 |
Stromverbrauch | ≤0,1 W | ≤0,1 W | OSFP 8 W/QSFP56 4 W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 1–2 m (3 Fuß–7 Fuß) | 3–30 m (10 Fuß–98 Fuß) |
Medien | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
NVIDIA InfiniBand Compatible 400G OSFP DAC Twinax Cable (1-meter, Passive, OSFP zu OSFP, 30AWG, Flat Top)
Das NVIDIA InfiniBand Cable ist ein 400-Gbit/s-Doppelport-OSFP-zu-400-Gbit/s-Doppelport-OSFP-Direct-Attached-Kupferkabel. Verwendet den Octal Small Formfactor Plug (OSFP) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd. DACs bieten die niedrigste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme an die Oberseite des Racks anzuschließen (TOR)-Switches und verbinden Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.
DAC-Kabel zeichnen sich durch ein einfaches Design und minimale Komponenten aus und bieten die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen
Kabeltyp | Passives Direct-Attach-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer |
Maximale Datenrate | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s | 400 Gbit/s |
Steckverbindertyp | OSFP zu OSFP | OSFP zu QSFP56 | OSFP zu QSFP56 |
Stromverbrauch | ≤0,1 W | ≤0,1 W | OSFP 8 W/QSFP56 4 W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 1–2 m (3 Fuß–7 Fuß) | 3–30 m (10 Fuß–98 Fuß) |
Medien | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
165,41 € (inkl. MwSt.)