Das Arista-kompatible 200G-QSFP56-zu-2x100G-QSFP56-Direct-Attach-Kabel wird über passives Kupfer betrieben, wodurch keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist, um eine qualitativ hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den MSA-Standards IEEE 802.3cd, SFF-8665 und QSFP56. Es ermöglicht die Verbindung eines 200G-QSFP56-Ports an einem Ende und zwei 100G-QSFP56-Ports am anderen Ende und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1 m (3 ft) Arista-kompatibles 200G-QSFP56-zu-2x100G-QSFP56-Passiv-Direct-Attach-Kupfer-Breakout-Kabel
#207323
#207323
95,20 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-2QPC01
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista-kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, passiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 26AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
Q56-2Q56PC01
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP56 auf 2 QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbit/s
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
1 m (3 ft)
Draht-AWG
30 AWG
Mindestbiegeradius
26 mm
Stromverbrauch
≤ 0,5 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP56-200G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
<0,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 26 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
P***a
Bolivia
04.08.2022
The packaging is good and the dacs are really good quality so I am extremely happy with the purchase. I already installed everything and 200gbe is just fabulous. I'll definitely select fs.com as my first choice for network gears now. I would also like to thank you personally to help me sort out the cables so I was able to get then in two days.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 01***8
33021
21.07.2022
My equipment vendor, Ubiquity currently only seems to supply 0.5m DAC cables which aren't long enough for anything other than directly adjacent switches. You were able to supply custom length DAC cables and as far as I can see they work flawlessly and as if they were made by the original vendor. Thank you for the product range, I will keep FS in mind when I need to look to solve issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0C***s
United States
18.07.2022
SFP+ DAC has arrived. I'm waiting on a second server to arrive (hopefully Monday), will be able to test it then. The original DAC's works perfectly BTW.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen