FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.

SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode 0,9/2,0/3,0 mm Vorpolierte Ferrule Feldmontage Steckverbinder Schnell/Schnell Steckverbinder,10Stück/Pack

#206457
#206457

SC UPC 0.9, 2.0, 3.0mm OM2/OM3/OM4/OM5

42,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
49,98 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
1 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 30. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode 0,9/2,0/3,0 mm vorpolierte Ferrule, Feldmontage-Steckverbinder, Schnell-/Schnellverbinder, 10 Stück/Packung

Bei den SC/UPC-Schnellsteckverbindern handelt es sich um werkseitig vorpolierte, vor Ort installierbare Steckverbinder, die das manuelle Polieren vor Ort völlig überflüssig machen. Bewährte mechanische Spleißtechnologie, die eine präzise Faserausrichtung gewährleistet, ein werkseitig vorgespaltener Faserstumpf und ein proprietäres Index-Matching-Gel sorgen zusammen für einen sofortigen verlustarmen Abschluss von Glasfasern.

Die Field Assembly Connector-Serie ist bereits eine beliebte Lösung für die optische Verkabelung innerhalb von Gebäuden und Etagen für LAN- und CCTV-Anwendungen und erweist sich mit der Erweiterung von FTTX bereits als der Steckverbinder der Wahl bei etablierten Betreibern, Kommunen, Versorgungsunternehmen und alternativen Netzbetreibern. Dieser vor Ort konfektionierbare optische Steckverbinder ist für OM2/OM3/OM4/OM5-Multimode-Fasern mit 0,9/2,0/3,0 mm Durchmesser geeignet (entfernen Sie den schwarzen Endclip, wenn Sie mit 2,0/3,0 mm-Fasern arbeiten).

Spezifikationen
Steckertyp
SC
Polieren
UPC
Zwinge
Keramik
Fasermodus
OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode
Kabeldurchmesser
0.9/2,0/3,0 mm
Maß
50 mm
Einfügedämpfung
≤ 0,35 dB
Rückflussdämpfung
≥ 20 dB
Spannungstest
0.9 mm 10N, 2,0 mm 20N, 3,0 mm 50N
Temperatur
Lagerung -40 bis 85 °C
Betriebs -40 bis 85 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Vorpolierte Steckverbinder unterstützen die Installation vor Ort
Schnelle Steckverbinder sind für Räumlichkeiten, Patchpanels und schnelle Reparatur-/Austauschanforderungen sowie für Anwendungen konzipiert, die eine schnelle Netzwerkbereitstellung erfordern.
Bis zu zwei Mal wiedereingefügt
Für OM2/OM3/OM4/OM5 optische Kabel
Einfügedämpfung ≤0,35 dB
Installation Instruction

Setzen Sie die Faser in die Schraubkappe ein

Entfernen Sie den 900μm dichten Puffer und reinigen Sie ihn mit einem alkoholgetränkten Tuch.

Schneiden Sie die blanke Faser mit einem Glasfaserschneider auf 8 mm ab.

Führen Sie die Faser durch die Faserführung in das Steckergehäuse ein und stoppen Sie, wenn sie sich biegt.

Drücken Sie den festen Ring nach vorne, um die Faser zu verriegeln, und ziehen Sie dann die Schraubkappe fest.

Bringen Sie das SC-Gehäuse an, um den Anschluss zu vervollständigen, dann ist die Installation abgeschlossen.

Spezifikationen

SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode 0,9/2,0/3,0 mm vorpolierte Ferrule, Feldmontage-Steckverbinder, Schnell-/Schnellverbinder, 10 Stück/Packung

Bei den SC/UPC-Schnellsteckverbindern handelt es sich um werkseitig vorpolierte, vor Ort installierbare Steckverbinder, die das manuelle Polieren vor Ort völlig überflüssig machen. Bewährte mechanische Spleißtechnologie, die eine präzise Faserausrichtung gewährleistet, ein werkseitig vorgespaltener Faserstumpf und ein proprietäres Index-Matching-Gel sorgen zusammen für einen sofortigen verlustarmen Abschluss von Glasfasern.

Die Field Assembly Connector-Serie ist bereits eine beliebte Lösung für die optische Verkabelung innerhalb von Gebäuden und Etagen für LAN- und CCTV-Anwendungen und erweist sich mit der Erweiterung von FTTX bereits als der Steckverbinder der Wahl bei etablierten Betreibern, Kommunen, Versorgungsunternehmen und alternativen Netzbetreibern. Dieser vor Ort konfektionierbare optische Steckverbinder ist für OM2/OM3/OM4/OM5-Multimode-Fasern mit 0,9/2,0/3,0 mm Durchmesser geeignet (entfernen Sie den schwarzen Endclip, wenn Sie mit 2,0/3,0 mm-Fasern arbeiten).

Spezifikationen
Steckertyp
SC
Polieren
UPC
Zwinge
Keramik
Fasermodus
OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode
Kabeldurchmesser
0.9/2,0/3,0 mm
Maß
50 mm
Einfügedämpfung
≤ 0,35 dB
Rückflussdämpfung
≥ 20 dB
Spannungstest
0.9 mm 10N, 2,0 mm 20N, 3,0 mm 50N
Temperatur
Lagerung -40 bis 85 °C
Betriebs -40 bis 85 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Vorpolierte Steckverbinder unterstützen die Installation vor Ort
Schnelle Steckverbinder sind für Räumlichkeiten, Patchpanels und schnelle Reparatur-/Austauschanforderungen sowie für Anwendungen konzipiert, die eine schnelle Netzwerkbereitstellung erfordern.
Bis zu zwei Mal wiedereingefügt
Für OM2/OM3/OM4/OM5 optische Kabel
Einfügedämpfung ≤0,35 dB
Installation Instruction

Setzen Sie die Faser in die Schraubkappe ein

Entfernen Sie den 900μm dichten Puffer und reinigen Sie ihn mit einem alkoholgetränkten Tuch.

Schneiden Sie die blanke Faser mit einem Glasfaserschneider auf 8 mm ab.

Führen Sie die Faser durch die Faserführung in das Steckergehäuse ein und stoppen Sie, wenn sie sich biegt.

Drücken Sie den festen Ring nach vorne, um die Faser zu verriegeln, und ziehen Sie dann die Schraubkappe fest.

Bringen Sie das SC-Gehäuse an, um den Anschluss zu vervollständigen, dann ist die Installation abgeschlossen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

42,00 € (exkl. MwSt.)

49,98 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung