Bei den LC/UPC-Schnellsteckverbindern handelt es sich um werkseitig vorpolierte, vor Ort installierbare Steckverbinder, die das manuelle Polieren vor Ort völlig überflüssig machen. Bewährte mechanische Spleißtechnologie, die eine präzise Faserausrichtung gewährleistet, ein werkseitig vorgespaltener Faserstumpf und ein proprietäres Index-Matching-Gel sorgen zusammen für einen sofortigen verlustarmen Abschluss von Glasfasern.
Die Field Assembly Connector-Serie ist bereits eine beliebte Lösung für die optische Verkabelung innerhalb von Gebäuden und Etagen für LAN- und CCTV-Anwendungen und erweist sich mit der Erweiterung von FTTX bereits als der Steckverbinder der Wahl bei etablierten Betreibern, Kommunen, Versorgungsunternehmen und alternativen Netzbetreibern. Dieser vor Ort konfektionierbare optische Steckverbinder ist für OM2/OM3/OM4/OM5-Multimode-Fasern mit 0,9 mm Durchmesser geeignet.