The OSFP to 2x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions. OSFP pluggable solutions enable 400G standard applications with different data rates. It is fully compliant with OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, and SFF-8636 standards, ideal for 400G Ethernet application.
![1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240417102445kgvzuk.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102445kgvzuk.jpg)
![1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102440r0dp9a.jpg)
![1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102449ht6ibv.jpg)
![1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102452m28lci.jpg)
![1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417102456hux8tf.jpg)
![1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404171025004lmjcr.jpg)
![1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 7.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404171025038lsc1l.jpg)
1m (3ft) FS For Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#205385
#205385
129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC01
32 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS for Mellanox MCP7Y60-H01 Compatible 400G OSFP to 2x200G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, OSFP to 2x QSFP56, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
O56-2Q200G-PC01
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
OSFP bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Kabellänge
1 m (3 Fuß)
Draht-AWG
30 AWG
Mindestbiegeradius
34,5 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Kabeltyp
Passiv Twinax
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Anwendung
400G Ethernet
Modulationstechnologie
PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/+ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805150936mnkvqr.jpg)
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
DAC eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,3 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 33,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072115394653z2qh.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen