FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.

Cat7 Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 1000MHz, Abgeschirmt (S/FTP), LSZH Dca, mit Haspel (blau)

#204431
#204431

Solid Bare Copper LSZH 10G Indoor

369,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C7SFTPLSZHD
439,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C7SFTPLSZHD
1 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 22. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
270,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat7 Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel SFTP, Fest, LSZH Dca, 23AWG

Cat7 wurde als Standard für 10-Gigabit-Ethernet über eine 100 m lange Kupferverkabelung entwickelt. Es hat eine höhere Bandbreite von bis zu 1000 MHz und ist rückwärtskompatibel mit herkömmlichem Cat5e, Cat6 und Cat6a Ethernet.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 7
Abschirmungstyp
S/FTP
Kabelmantel
LSZH Dca
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
1000MHz
Unterstützung für Datenraten
1G/10GBase-T
Wire Gauge
23AWG
Leitertyp
Reiner blanker Kupferdraht
Aufmachungsart
Haspel
Anzahl der Leiter
4 Pairs
Leiterdurchmesser (mm)
0.56 ± 0.01
Kabelaußendurchmesser (mm)
7.6 ± 0.30
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
32.4
Kabelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801
Operating Temperature
-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Cat7 Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Bis zu 1000 MHz und Gewährleistung der Kompatibilität mit 10G-T Ethernet

Dieses Kabel erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat7 Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel SFTP, Fest, LSZH Dca, 23AWG

Cat7 wurde als Standard für 10-Gigabit-Ethernet über eine 100 m lange Kupferverkabelung entwickelt. Es hat eine höhere Bandbreite von bis zu 1000 MHz und ist rückwärtskompatibel mit herkömmlichem Cat5e, Cat6 und Cat6a Ethernet.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 7
Abschirmungstyp
S/FTP
Kabelmantel
LSZH Dca
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
1000MHz
Unterstützung für Datenraten
1G/10GBase-T
Wire Gauge
23AWG
Leitertyp
Reiner blanker Kupferdraht
Aufmachungsart
Haspel
Anzahl der Leiter
4 Pairs
Leiterdurchmesser (mm)
0.56 ± 0.01
Kabelaußendurchmesser (mm)
7.6 ± 0.30
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
32.4
Kabelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801
Operating Temperature
-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Cat7 Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Bis zu 1000 MHz und Gewährleistung der Kompatibilität mit 10G-T Ethernet

Dieses Kabel erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

369,00 € (exkl. MwSt.)

439,11 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung