FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMSCSX-10PK.
00:35
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von SMSCSX-10PK.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.
 Dieses Bild handelt von 203301.

SC APC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft)

#203301
#203301

≤0.3dB IL 1/10/40/100/400G Networks

34,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMSCSX-10PK
15 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 02.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm Singlemode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen und Cloud-Speichernetzwerken sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.

Diese 9 /125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder übertragen bis zu 40 km bei 1638nm.

Spezifikationen
Steckertyp
SC APC to SC APC
Faserklasse
G.657.A1 (Konform mit G.652.D)
Faser Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥60dB
Min. Bend Radius
(Faserkern)
10mm
Min. Bend Radius
(Faserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310 nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Faseranzahl
Simplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC (Riser/OFNR)
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20 to 70°C (-4 to 158℉)
Lagertemperatur
-40 to 80°C (-40 to 176℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Testen von LWL-Kabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Aufbau eines stabilen und robusten Glasfasernetzes
Hochwertiges, dicht gepuffertes Kabel schützt den Glasfaserkern und erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit der Faser.
Structural diagram
Cross-section diagram
Kabel in Carrier-Qualität sichern die Übertragungsqualität

10/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.

Max. 100N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert einen Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen