FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.

Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1310/1550nm 20km Gigabit Ethernet Medienkonverter, europäischer Stecker Standard

#196059
#196059

SM SC 0 to 50°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

49,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-FX
58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-FX
13 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 14. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Mini 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1310/1550nm 20km Gigabit Ethernet Medienkonverter

Der Gigabit Ethernet Stand-Alone-Mini-Medienkonverter bietet eine kosteneffiziente Medienkonvertierung auf Einstiegsniveau zwischen 1x10/100/1000Base-TX Ports und 100/1000Base-FX Ports und verlängert die Glasfaserdistanz auf bis zu 20KM. Mit seiner festen Konfiguration ist der Einsatz einfach Plug-and-Play, und mit seiner geringen Größe ist er ideal für Standorte, an denen der Platz begrenzt ist.Wir liefern auch Medienkonverter-Gehäuse, die 1U Höhe 12 Slots Medienkonverter-Rack-Montage-Gehäuse speziell für die Aufnahme von Chassis-basierten Mini-Medienkonverter entwickelt.

Spezifikationen
Porttyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45 1x 1000Base-X SC
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Kabeltyp (Faser)
Single-mode 9/125 µm

Kabeltyp (Kupfer)
Cat5/5e/6
Eingangsspannung
Volle Ladung<3W
DIP-Switch
LFP/ALS/FX Reset/FX Speed[LFP (Link Fault Pass Through) Function
Geschwindigkeit
Twisted-Pair-10/100 Mbps für Halb-/Vollduplex, 1000 Mbps für Vollduplex
Glasfaser – 100 Mbps/1000 Mbps für Vollduplex
Jumbo-Frame
12k
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Abmessungen (HxBxT)
0,79''x 2,36''x 3,54'' (20x60x90 mm)
Installation
Eigenständige

Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0 bis 50°C

Lagertemperatur
-10 bis 70°C

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehrere Glasfaserverbindungen zu abgelegenen Gebäuden
Produkte anzeigen
Erweitern der Netzwerkentfernung von Gigabit-Glasfaserverbindungen
Produkte anzeigen

Merkmale

Gigabit Auto-Negotiation Glasfaser zu Ethernet Medienkonverter

1x 100/1000Base-X Single Mode SC Port und 1x 10/100/1000Base-T RJ45 Port verlängern die Kommunikationsdistanz mit hoher Leistung der Datenübertragung

Konvertieren und Erweitern von Signalen innerhalb Ihres Ethernet-Netzwerks
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und eignet sich damit perfekt für IT-Profis und sichere Installationen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen
Erweitern Sie Ihr Netzwerk über die 100-Meter-Kupferkabelgrenze hinaus auf bis zu 10 km
Investitionsschutz
Migrieren Sie ein lokales Netzwerk auf Glasfaser mit vorhandener kupferbasierter Hardware
Geschwindigkeitsumwandlung: Ermöglicht die Umwandlung der Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T auf 100/1000Base-X
Einfache und schnelle Bedienung
Durch das Hot-Swap-Design sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht
Hot-Swap-fähig
Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung
Auto-MDI/MDIX
Automatische Erkennung des Kabelverbindungstyps und entsprechende Konfiguration der Verbindung
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose und DIP-Switch-Konfigurationen über LEDs für eine schnelle Installation
LFP Alarm Link Failure within a Short Period of Time
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) sind Systemadministratoren in der Lage, den Ausfall einer Verbindung innerhalb einer kurzen Zeitspanne zu bemerken, wodurch der durch dieses Problem verursachte Verlust minimiert wird
DIP-Switch zur Steuerung der Signal-/Stromübertragung
Der DIP-Switch kann zur Auswahl und zum Wechsel zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen dienen. Benutzer müssen nur jeden Switch zwischen Ein- und Aus-Positionen umschalten, um bestimmte Funktionen zu aktivieren und zu deaktivieren.
Spezifikationen

Mini 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1310/1550nm 20km Gigabit Ethernet Medienkonverter

Der Gigabit Ethernet Stand-Alone-Mini-Medienkonverter bietet eine kosteneffiziente Medienkonvertierung auf Einstiegsniveau zwischen 1x10/100/1000Base-TX Ports und 100/1000Base-FX Ports und verlängert die Glasfaserdistanz auf bis zu 20KM. Mit seiner festen Konfiguration ist der Einsatz einfach Plug-and-Play, und mit seiner geringen Größe ist er ideal für Standorte, an denen der Platz begrenzt ist.Wir liefern auch Medienkonverter-Gehäuse, die 1U Höhe 12 Slots Medienkonverter-Rack-Montage-Gehäuse speziell für die Aufnahme von Chassis-basierten Mini-Medienkonverter entwickelt.

Spezifikationen
Porttyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45 1x 1000Base-X SC
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Kabeltyp (Faser)
Single-mode 9/125 µm

Kabeltyp (Kupfer)
Cat5/5e/6
Eingangsspannung
Volle Ladung<3W
DIP-Switch
LFP/ALS/FX Reset/FX Speed[LFP (Link Fault Pass Through) Function
Geschwindigkeit
Twisted-Pair-10/100 Mbps für Halb-/Vollduplex, 1000 Mbps für Vollduplex
Glasfaser – 100 Mbps/1000 Mbps für Vollduplex
Jumbo-Frame
12k
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Abmessungen (HxBxT)
0,79''x 2,36''x 3,54'' (20x60x90 mm)
Installation
Eigenständige

Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0 bis 50°C

Lagertemperatur
-10 bis 70°C

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehrere Glasfaserverbindungen zu abgelegenen Gebäuden
Produkte anzeigen
Erweitern der Netzwerkentfernung von Gigabit-Glasfaserverbindungen
Produkte anzeigen
Merkmale
Gigabit Auto-Negotiation Glasfaser zu Ethernet Medienkonverter

1x 100/1000Base-X Single Mode SC Port und 1x 10/100/1000Base-T RJ45 Port verlängern die Kommunikationsdistanz mit hoher Leistung der Datenübertragung

Konvertieren und Erweitern von Signalen innerhalb Ihres Ethernet-Netzwerks
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und eignet sich damit perfekt für IT-Profis und sichere Installationen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen
Erweitern Sie Ihr Netzwerk über die 100-Meter-Kupferkabelgrenze hinaus auf bis zu 10 km
Investitionsschutz
Migrieren Sie ein lokales Netzwerk auf Glasfaser mit vorhandener kupferbasierter Hardware
Geschwindigkeitsumwandlung: Ermöglicht die Umwandlung der Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T auf 100/1000Base-X
Einfache und schnelle Bedienung
Durch das Hot-Swap-Design sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht
Hot-Swap-fähig
Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung
Auto-MDI/MDIX
Automatische Erkennung des Kabelverbindungstyps und entsprechende Konfiguration der Verbindung
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose und DIP-Switch-Konfigurationen über LEDs für eine schnelle Installation
LFP Alarm Link Failure within a Short Period of Time
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) sind Systemadministratoren in der Lage, den Ausfall einer Verbindung innerhalb einer kurzen Zeitspanne zu bemerken, wodurch der durch dieses Problem verursachte Verlust minimiert wird
DIP-Switch zur Steuerung der Signal-/Stromübertragung
Der DIP-Switch kann zur Auswahl und zum Wechsel zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen dienen. Benutzer müssen nur jeden Switch zwischen Ein- und Aus-Positionen umschalten, um bestimmte Funktionen zu aktivieren und zu deaktivieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

49,00 € (exkl. MwSt.)

58,31 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich