Das Generic-kompatible Transceivermodul 9.953G-TX/9.953G-RX und 9.953G-TX/2.488G-RX wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Passive Optical Network (XGSPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver kann über den SC/UPC-Anschluss eine symmetrische Bandbreite mit einer maximalen Uplink- und Downlink-Rate von 10G bereitstellen und so eine Verbindung von bis zu 20 km erreichen. Die digitale optische Überwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig ITU-T G.9807. 1.
![Generisch kompatibel XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class E2 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231010180053vn4d3h.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisch kompatibel XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class E2 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010180053vn4d3h.jpg)
![Generisch kompatibel XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class E2 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010180053bestwh.jpg)
![Generisch kompatibel XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class E2 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310101800543on8mp.jpg)
![Generisch kompatibel XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class E2 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010180053qbt15t.jpg)
![Generisch kompatibel XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class E2 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20E2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310101800542a95pi.jpg)
Generisch kompatibel XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class E2 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module
#195473
#195473
546,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
7 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Klasse E2 Transceivermodul (SMF, 1577 nm-TX/1270 nm-RX, 20 km, SC/UPC, DDM)
Spezifikationen
Teilnummer
XGS-SFP-52-20E2
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
9.953G-TX/9.953G-RX
Wellenlänge
1577nm-TX/1270nm-RX
Maximale Kabellänge
20km
Stecker
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD-TIA
TX Power
8~11dBm
Empfängerempfindlichkeit
> -32dBm (9.953G)
> -33.5dBm (2.488G)
> -33.5dBm (2.488G)
Leistungsbudget
40dB (9.953G)
41.5dB (2.488G)
41.5dB (2.488G)
Link Budget
35dB
Stromverbrauch
< 3W
Extinktionsverhältnis
8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Bitfehlerrate
1E-3 (9.953G)
1E-4 (2.488G)
1E-4 (2.488G)
Protokolle
ITU-T G.9807. 1
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231012111130yf487j.jpg)
Merkmale
Symmetrische XGS-PON-Netzwerklösung
Das XGSPON ONU-Modul kann Benutzern einen symmetrischen Tx mit 9,953 Gbit/s bieten /Rx und bieten eine bessere Unterstützung für Anwendungen, die kontinuierlich Uplink-Bandbreite belegen müssen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Matching Cables (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
S***a
United States
11.10.2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0S***r
United Kingdom
11.10.2023
Orders are processed and delivered in very short time scales.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen