Das Adtran-kompatible 9.953G-TX/9.953G-RX- und 9.953G-TX/2.488G-RX-Transceivermodul wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Passive Optical Network (XGSPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver kann über den SC/UPC-Anschluss eine symmetrische Bandbreite mit einer maximalen Uplink- und Downlink-Rate von 10G bereitstellen und so eine Verbindung von bis zu 20 km erreichen. Die digitale optische Überwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig ITU-T G.9807. 1.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Adtran -kompatibles XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class E2 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module
Adtran-kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Class E2 Transceiver-Modul (SMF, 1577 nm-TX/1270 nm-RX, 20 km, SC/UPC, DDM)
> -33.5dBm (2.488G)
41.5dB (2.488G)
1E-4 (2.488G)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Adtran-kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Class E2 Transceiver-Modul (SMF, 1577 nm-TX/1270 nm-RX, 20 km, SC/UPC, DDM)
Das Adtran-kompatible 9.953G-TX/9.953G-RX- und 9.953G-TX/2.488G-RX-Transceivermodul wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Passive Optical Network (XGSPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver kann über den SC/UPC-Anschluss eine symmetrische Bandbreite mit einer maximalen Uplink- und Downlink-Rate von 10G bereitstellen und so eine Verbindung von bis zu 20 km erreichen. Die digitale optische Überwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig ITU-T G.9807. 1.
> -33.5dBm (2.488G)
41.5dB (2.488G)
1E-4 (2.488G)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
546,21 € (inkl. MwSt.)