Dieses Kit enthält 4 Stück IP-Sicherheitskameras und einen NVR, mit denen Sie Ihre Sicherheit erweitern und an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Kameras bieten eine Auflösung von 5 MP und sorgen rund um die Uhr und bei allen Lichtverhältnissen für hochwertige Bilder. Darüber hinaus ermöglichen die Infrarot-LEDs eine Überwachung in völliger Dunkelheit bis zu 30 m (98 ft). Die IP67-zertifizierte Kamera ist mit einem Wetterschutz ausgestattet, der sie vor Regen, Schnee und Sonne schützt und somit ideal für den Innen- und Außenbereich ist. Dank der Ultra H.265-Komprimierungstechnologie können Sie Speicherplatz sparen, was eine längere Aufzeichnungsdauer ermöglicht. Der NVR verfügt außerdem über eine Plug-and-Play-Technologie, die eine schnelle Verbindung mit Kameras im selben Netzwerk ermöglicht. Jede Komponente kann über ein PoE-Netzteil mit Strom versorgt werden, um die Installation zu erleichtern.
Hinweis: Wenn Sie Kameras/NVR einzeln aus dem Kit kaufen möchten, klicken Sie bitte auf „Kontakt“ in der oberen rechten Ecke der Seite, um uns zu erreichen.
![NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included Dieses Bild handelt von NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231009144650p71si6.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included Dieses Bild handelt von NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231009144650p71si6.jpg)
![NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included Dieses Bild handelt von NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310091650406lz49g.jpg)
![NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included Dieses Bild handelt von NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310091650478fgde1.jpg)
![NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included Dieses Bild handelt von NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231009144650x1s28d.jpg)
![NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included Dieses Bild handelt von NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023100914465008nj4k.jpg)
![NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included Dieses Bild handelt von NVR815-TP-K.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107174931fbiebu.jpg)
NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included
NVR815-TP-K, 5MP 8 Kanal Turret Camera PoE Kit
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231011163344acejnu.jpg)
bis zu 30 m (98 ft) liefert und sich bei Einbruch der Dunkelheit automatisch einschaltet.
Die Kameras sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Sie sind nach IP67 eingestuft und funktionieren perfekt bei Regen, Schnee und Hitze.
Die Kamera benötigt nur ein einziges Netzwerkkabel zum Anschluss an einen kompatiblen NVR für eine stabile Video-, Strom- und Netzwerkverbindung. Weniger Verkabelung, weniger Kosten, mehr Komfort.
Sie können das Überwachungsmaterial über Ihren Webbrowser, Ihre VMS (Video Management Software) und Ihre mobile App ansehen. Sie können sie jederzeit und von jedem Ort der Welt aus ansehen, aufzeichnen und verwalten.