Das kompatible 2.488G-TX/1.244G-RX-Transceiver-Modul von CommScope 619630-001-00 wurde speziell für Gigabit Passive Optical Network (GPON)-Systeme entwickelt. Es ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der GPON-OLT-SFP-Transceiver (Small Form-factor Pluggable) bietet eine asymmetrische Datenrate von 1,244 Gbps im Upstream und 2,488 Gbps im Downstream und erreicht über einen SC/UPC-Stecker eine Verbindung von bis zu 20 km. Er kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85°C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig konform mit SFF-8472, ITU-T G.984.2 und RoHS.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Optisches Transceiver Modul mit DDM - CommScope Kompatibel GPON OLT 1310nm-TX/1490nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Klasse C+ 20km SC SMF (Industriell)
#194459
#194459
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-43-20C+I
2 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 18.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
CommScope 619630-001-00 Kompatibles 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Klasse C+ Transceiver-Modul (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriell, DDM)
Spezifikationen
CommScope Kompatibel
619630-001-00
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Übertragungsdistanz
20km
Wellenlänge
1490nm-TX/1310nm-RX
Datenrate
2.488G-TX/1.244G-RX
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD
Tx Power
3~7dBm
Rx Power
-32~-12dBm
Klasse
C+
Max Link Budget
32dB
Überlastung des Empfängers
<-12dBm
Empfänger-Empfindlichkeit
≥-32dBm
Stromverbrauch
<1.5W
Extinktionsrate
8.2dB
Anwendung
GPON
Protokolle
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
DDM/DOM
Unterstützt
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Hochzuverlässige GPON-Netzlösung
Das GPON-Netz ist mit umfassenden Zugangsmöglichkeiten für Unternehmen, einer großen Reichweite und einfacher Skalierbarkeit ausgestattet.
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung
Unterschiedliche Wellenlängen werden zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
1
0
0
0
D***g
Canada
04.11.2023
This order was satisfactory in terms of both the packaging and the quality, just as anticipated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***i
Australia
12.10.2023
Had a positive experience with FS overall, so we'll continue to opt for your products in future engagements.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***n
Israel
22.09.2023
Very good product, well packed. Happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen