Dieses Kit enthält 8 Stück IP-Sicherheitskameras und einen NVR, mit denen Sie Ihre Sicherheit erweitern und an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die IP-Kameras bieten die Klarheit von 2MP Video, Nachtsicht bis zu 40m (131ft) mit Infrarot-LEDs. Die Schutzklassen IP67 und IK10 ermöglichen eine gute Leistung bei Regenwetter und in rauen Umgebungen. Der NVR verfügt über eine vorinstallierte Festplattenkapazität von 4 TB und die fortschrittliche H.265-Komprimierungstechnologie ermöglicht es Ihnen, Speicherplatz zu sparen und längere Aufzeichnungszeiten zu erreichen. Der NVR verfügt außerdem über Plug-and-Play-Technologie, um schnell eine Verbindung zu Kameras im selben Netzwerk herzustellen. Jede Komponente ist mit einem PoE-Netzteil ausgestattet, um die Installation zu erleichtern. Hinweis: Wenn Sie Kameras/NVR einzeln aus dem Kit erwerben möchten, klicken Sie bitte auf Kontakt oben rechts auf der Seite, um uns zu erreichen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVR802-DP-ZK-4T, 8-Kanal 4K NVR Sicherheitskamerasystem mit 8 Stück 2MP Varifocal Dome Netzwerkkamera, eingebautes Mikrofon, 131ft Nachtsicht, bis zu 10TB für jede HDD, Vorinstallierte 4TB Hard Drive
NVR802-DP-ZK-4T, 2MP Varifocal Dome 8 Channel PoE NVR Kit
Dadurch erhalten Sie eine noch nie dagewesene Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Machen Sie die Nacht zum Tag
Verpassen Sie nichts!
Präsentiert farbige Bilder und erfasst lebendige Details bei schlechten Lichtverhältnissen.
Erhöht die Wahrscheinlichkeit, gültige Personen-, Fahrzeug- und Ereignisbeweise zu sammeln, durch eine hellere Überwachung erheblich.
Dies gewährleistet eine übersichtliche Darstellung der Überwachung
Sie kann Fehlalarme, die durch Blätter, Vögel, Lichter usw. verursacht werden, erheblich reduzieren und sich genau auf Menschen und Fahrzeuge konzentrieren. Wenn ein Eindringling erkannt wird, erhält die mobile App rechtzeitig Warnungen.
Kamera-Resolution | 2MP | 5MP | 8MP | 2MP | 2MP |
Brennweite | 2,8 mm | 4,0 mm | 2,8 mm | 2,8 ~ 12 mm | 2,7 ~ 13,5 mm |
Sichtfeld | 112,9°(H), 59,1°(V), 121,2°(D) | 78,7°(H), 44,9°(V), 89,2°(D) | 112,9°(H), 59,1°(V), 121,2°(D) | 108,05°~ 32,59°(H), 56,81°~ 18,36°(V), 111,91°~36,53°(D) | 121,36°~ 33,51° (H), 58,4°~ 14,9° (V), 139,9°~ 33,4° (D) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Integriertes Mikro | — | — | — | ||
IR-Bereich | Bis zu 30 m (98ft) | Bis zu 30 m (98ft) | Bis zu 30 m (98ft) | Bis zu 40 m (131ft) | Bis zu 50 m (164ft) |
UMD | — | — | — | — | |
SIP | — | — | — | — | |
PoE-Stromversorgung | |||||
IP&IK Bewertung | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 |
Festplattengröße | 2TB | 4TB | — | — | 2TB |