Das Adtran 1442544F1-kompatible 9.953G-TX/9.953G-RX- und 9.953G-TX/2.488G-RX-Transceivermodul wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Passive Optical Network (XGSPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Upstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und 2,488 Gbit/s sowie eine Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Das digitale Diagnosemonitoring (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig ITU-TG.9807.1.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Adtran 1442544F1 Kompatibel XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Klasse N1 20km SC SMF (Industriell)
Adtran 1442544F1 Kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Klasse N1 Transceiver-Modul (SMF, 1577 nm-TX/1270 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DOM)
-27,5~-7 dBm (2.488G)
-7 dBm (2.488G)
>-27,5 dBm (2.488G)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Adtran 1442544F1 Kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Klasse N1 Transceiver-Modul (SMF, 1577 nm-TX/1270 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DOM)
Das Adtran 1442544F1-kompatible 9.953G-TX/9.953G-RX- und 9.953G-TX/2.488G-RX-Transceivermodul wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Passive Optical Network (XGSPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Upstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und 2,488 Gbit/s sowie eine Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Das digitale Diagnosemonitoring (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig ITU-TG.9807.1.
-27,5~-7 dBm (2.488G)
-7 dBm (2.488G)
>-27,5 dBm (2.488G)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
367,71 € (inkl. MwSt.)