H3C kompatibles SFP+ industrielles aktives optisches Kabel mit SFP+-Steckern für den Direktanschluss von Glasfasern und den Betrieb über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieser AOC ist konform mit SFF-8431 MSA-konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 10-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
![H3C Kompatibel 10G SFP+ Industrielles aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230711123145kkr05m.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![H3C Kompatibel 10G SFP+ Industrielles aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711123145kkr05m.jpg)
![H3C Kompatibel 10G SFP+ Industrielles aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711123145n9amkv.jpg)
![H3C Kompatibel 10G SFP+ Industrielles aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230712072308t5yj4m.jpg)
![H3C Kompatibel 10G SFP+ Industrielles aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711120833s2436u.jpg)
![H3C Kompatibel 10G SFP+ Industrielles aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711123145o54ijh.jpg)
H3C Kompatibel 10G SFP+ Industrielles aktives optisches Kabel (AOC), 30m (98ft)
#189249
#189249
104,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFPP-AO30-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C kompatibles 10G SFP+ Industrie-AOC (30 Meter, SFP+ auf SFP+)
Spezifikationen
Teilenummer
SFPP10-AO30-I
Hersteller
FS
Steckertyp
SFP+ auf SFP+
Max. Versorgungsspannung
3.45 V
Mindestbiegeradius
30mm
Kabellänge
1~300m@OM3 MMF
Wellenlänge
850nm
Eingebautes CDR
NEIN
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Modulation
NRZ
Bitfehlerrate
1E-12
Mantelmaterial
OFNP
Eingebautes FEC
NEIN
Protokolle
SFF-8431,10GBASE Ethernet, Fibre Channel
Betriebstemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230712163537gnm7ln.jpg)
Merkmale
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver mit niedrigem Stromverbrauch von 1 W, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307121657334f721b.jpg)
Zentrale Wellenlänge | 850nm | 850nm |
Minimaler Biegeradius | 30mm | 7.5mm |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL |
Steckertyp | SFP+ auf SFP+ | SFP+ auf SFP+ |
Kabelabstand (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Bitfehlerrate | 1E-12 | 1E-15 |
Betriebstemperatur | -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) |
Protokolle | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel |
Anwendung | 10 Gigabit Industrielles Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen