Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NOKIA 472948A-101 Compatible 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless
Bestseller #187333
Bestseller #187333
32,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
82 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
121 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06.Juni2024
253 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
NOKIA Kompatibel
472948A-101
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.31Gbps
Wavelength
1310nm
Max. Kabelabstand
2km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
FP
Empfängertyp
PIN
TX Power
-8.2~0.5dBm
Empfänger Empfindlichkeit
<-14.4dBm
Leistungsbudget
6.2dB
Empfängerüberlastung
0.5dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal für die 4G-Fronthaul-Dual-Glasfaser-Lösung
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung der 4G-Basisstation, ohne dass ein zusätzliches Übertragungsgerät oder eine Stromversorgung erforderlich ist, wenn die Glasfaserressourcen ausreichend sind. Weitere Informationen
-40 °C bis 85 °C I-Temp
Strenge industrielle Zuverlässigkeitstests gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Geringe Latenz
Die marktführende extrem niedrige Latenz erfüllt die Anforderungen der 4G-Bereitstellung.
ZU Hermetische Verpackung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird getestet, um einen einwandfreien Betrieb auf den Ziel-Switches für Rechenzentren zu gewährleisten, und standardisierte Schnittstellen gewährleisten vollständige Interoperabilität mit großen Herstellern von Telekommunikationsgeräten.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung und strikter Einhaltung der GR-468-Standards, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Industrieoptiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
1310 nm
Augenmustertest
Maskenrand > 20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
G***i
France
23.06.2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***t
Spain
16.06.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen