FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 187112.
 Dieses Bild handelt von 187112.

2.76in.L x 0.94in.W P Typ Kabel Klebeetikett Papier-1000pcs/Rolle, Grün

#187112
#187112

PET Ribbon Printer Cable Identification

26,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CMLP-27PTGN
30,94 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CMLP-27PTGN
13 verkauft
7 Bewertungen
0 Frage
Farbe:
7 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 22.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

2,76" Länge x 0,94" Breite P-förmiges selbstklebendes Kabel-Etikettenpapier, 1000 Stücke/Rolle, Grün

Die Kabeletiketten sind einfach zu verwenden und zu identifizieren und werden in Telekommunikationsräumen häufig zur Identifizierung von Drähten und Kabeln verwendet. Es gibt viele Etiketten in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Bei der Auswahl eines einzelnen Produkts müssen die Spezifikationen wie Materialien und Zertifizierung berücksichtigt werden.

Spezifikationen
Teilenummer
CMLP-27PTRE
Packung
1 Rolle (1000 Stücke/Rolle)
Abmessung (LxB)
2,76"x0,94" (70x24mm)
Material
PET
Farbe
Grün
Betriebstemperatur
0°C bis 60°C
Druckertyp
Farbbanddrucker
Drucktechnik
Barcodedrucker mit Karbonband
Anwendung
Kabelidentifikation
Produkttyp
LWL-Patchkable, Kupferkabel usw.
RoHS
Konforme
Standard
TIA/EIA-606-A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Deine Welt in perfekte Ordnung zu bringen?

FS bietet leistungsstarke Kabeletiketten, um beim Verwalten des Netzwerks Zeit zu sparen und die Arbeitsbelastung zu verringern. Sie sind wasserdicht, reißfest, kratzfest und die Wörter auf dem Etikett können sowohl handgeschrieben als auch gedruckt werden. Selbst in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen weisen sie eine relativ starke Klebrigkeit auf. Für weitere Informationen können Sie Ihre Vertriebsmitarbeiterin kontaktieren.

So verwenden Sie die Kabeletiketten?

Zum Aufkleben des Etiketts aufs Kabel sind nur einige einfache Schritte und einige Werkzeuge erforderlich. Hier ist die kurze Gebrauchsanweisung.

Mehrere Etikettengrößen zur Auswahl

Mit den P-förmigen Kabeletiketten, die auf dem komplizierten Patchpanel für die Verkabelung verwendet werden, ist es auch aus großer Entfernung gut lesbar. Manchmal müssen Sie möglicherweise mehr Schriftzeichen auf das Etikettenpapier schreiben oder drucken, sodass unterschiedliche Etikettengrößen erforderlich sind. Wir können die Etikettengröße auch nach Kundenwunsch zuschneiden. Für weitere Informationen über OEM-Service wenden Sie sich bitte an Ihrer Vertriebsmitarbeiterin.

Spezifikationen

2,76" Länge x 0,94" Breite P-förmiges selbstklebendes Kabel-Etikettenpapier, 1000 Stücke/Rolle, Grün

Die Kabeletiketten sind einfach zu verwenden und zu identifizieren und werden in Telekommunikationsräumen häufig zur Identifizierung von Drähten und Kabeln verwendet. Es gibt viele Etiketten in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Bei der Auswahl eines einzelnen Produkts müssen die Spezifikationen wie Materialien und Zertifizierung berücksichtigt werden.

Spezifikationen
Teilenummer
CMLP-27PTRE
Packung
1 Rolle (1000 Stücke/Rolle)
Abmessung (LxB)
2,76"x0,94" (70x24mm)
Material
PET
Farbe
Grün
Betriebstemperatur
0°C bis 60°C
Druckertyp
Farbbanddrucker
Drucktechnik
Barcodedrucker mit Karbonband
Anwendung
Kabelidentifikation
Produkttyp
LWL-Patchkable, Kupferkabel usw.
RoHS
Konforme
Standard
TIA/EIA-606-A
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Deine Welt in perfekte Ordnung zu bringen?

FS bietet leistungsstarke Kabeletiketten, um beim Verwalten des Netzwerks Zeit zu sparen und die Arbeitsbelastung zu verringern. Sie sind wasserdicht, reißfest, kratzfest und die Wörter auf dem Etikett können sowohl handgeschrieben als auch gedruckt werden. Selbst in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen weisen sie eine relativ starke Klebrigkeit auf. Für weitere Informationen können Sie Ihre Vertriebsmitarbeiterin kontaktieren.

So verwenden Sie die Kabeletiketten?

Zum Aufkleben des Etiketts aufs Kabel sind nur einige einfache Schritte und einige Werkzeuge erforderlich. Hier ist die kurze Gebrauchsanweisung.

Mehrere Etikettengrößen zur Auswahl

Mit den P-förmigen Kabeletiketten, die auf dem komplizierten Patchpanel für die Verkabelung verwendet werden, ist es auch aus großer Entfernung gut lesbar. Manchmal müssen Sie möglicherweise mehr Schriftzeichen auf das Etikettenpapier schreiben oder drucken, sodass unterschiedliche Etikettengrößen erforderlich sind. Wir können die Etikettengröße auch nach Kundenwunsch zuschneiden. Für weitere Informationen über OEM-Service wenden Sie sich bitte an Ihrer Vertriebsmitarbeiterin.

Fragen & Antworten

Bewertungen

26,00 € (exkl. MwSt.)

30,94 € (inkl. MwSt.)

7 Stk. im DE-Lager