FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.
 Dieses Bild handelt von C6AM-SC.

Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Shielded, Female to Female Insert Inline Coupler (12pcs/pack)

#185885
#185885

10GBase-T 22-32AWG Cable

30,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6AM-SC
35,70 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6AM-SC
283 verkauft
9 Bewertungen
1 Frage
87 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module

Keystone snap-in modules provide a full range of solution for data centers, telecommunications, home networking, offices, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat6a cables to create one longer cable.

Specifications
Connector
RJ45 Female
Termination Style
Coupler
Category Compatibility
Cat6a/Cat6/Cat5e
Shielding Type
Shielded
Data Rate Support
10GBase-T
Standard Bandwidth
500MHz
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Housing Material
Nickel Plated Brass
Wiring Scheme
T568A/T568B
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.27"(16.1x14.5x32.2mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Superior Construction for Superior Performance

50 Microinches Gold-Plated

Offer maximum corrosion resistance and improve conduction for reliable connections.

Protective Shielded Housing

Nickel plated brass material, cut down interference and ensure stable transmissions.

Buckle for Secure

Easy snap-in installation in standard wall plates and panels to ensure secure connections.

Versatile Installation

The Cat6a Keystone Couplers simply snap into wall plates, patch panels and network cables with no need for tools or punch down, which extend the length of two patch cables in a easy and simple way.

Ideal for 10G Ethernet Connections

With high speeds of data rate and easy installation, the Cat6a Keystone Couplers are ideal for data centers, premise wiring, telecommunications, such as media centers and office conference rooms.

Spezifikationen

Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module

Keystone snap-in modules provide a full range of solution for data centers, telecommunications, home networking, offices, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat6a cables to create one longer cable.

Specifications
Connector
RJ45 Female
Termination Style
Coupler
Category Compatibility
Cat6a/Cat6/Cat5e
Shielding Type
Shielded
Data Rate Support
10GBase-T
Standard Bandwidth
500MHz
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Housing Material
Nickel Plated Brass
Wiring Scheme
T568A/T568B
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.27"(16.1x14.5x32.2mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Superior Construction for Superior Performance

50 Microinches Gold-Plated

Offer maximum corrosion resistance and improve conduction for reliable connections.

Protective Shielded Housing

Nickel plated brass material, cut down interference and ensure stable transmissions.

Buckle for Secure

Easy snap-in installation in standard wall plates and panels to ensure secure connections.

Versatile Installation

The Cat6a Keystone Couplers simply snap into wall plates, patch panels and network cables with no need for tools or punch down, which extend the length of two patch cables in a easy and simple way.

Ideal for 10G Ethernet Connections

With high speeds of data rate and easy installation, the Cat6a Keystone Couplers are ideal for data centers, premise wiring, telecommunications, such as media centers and office conference rooms.

Fragen & Antworten

Bewertungen

30,00 € (exkl. MwSt.)

35,70 € (inkl. MwSt.)

87 Stk. im Global-Lager