Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
![Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack) Dieses Bild handelt von 6AIMBE-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810144052pn6yoi.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack) Dieses Bild handelt von 6AIMBE-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810144052pn6yoi.jpg)
![Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack) Dieses Bild handelt von 6AIMBE-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230815143857zia2yf.jpg)
![Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack) Dieses Bild handelt von 6AIMBE-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230815143850tfn7b5.jpg)
![Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack) Dieses Bild handelt von 6AIMBE-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081514385408gbfb.jpg)
![Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack) Dieses Bild handelt von 6AIMBE-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230815143851iysm97.jpg)
![Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack) Dieses Bild handelt von 6AIMBE-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308151438533zkrqo.jpg)
Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack)
#185879
#185879
28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 6AIMBE-U
465 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
46 im Transit, holen Sie es sich bis 05.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6a Koppler-Modul
Farbe
Blau
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Anwendung
Ungeschirmt
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220620/165570656262b013c2e4d566.83392689.jpeg.webp)
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
S***t
United States
21.11.2023
Honestly, the experience of ordering with FS was excellent. I'm pretty sure I'll buy something else again
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen