![NOKIA C50 Compatible 25G DWDM SFP28 1537.40nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Dieses Bild handelt von DC50-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230525120952ebzr23.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![NOKIA C50 Compatible 25G DWDM SFP28 1537.40nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Dieses Bild handelt von DC50-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230525120952ebzr23.jpg)
![NOKIA C50 Compatible 25G DWDM SFP28 1537.40nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Dieses Bild handelt von DC50-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305251209367433nv.jpg)
![NOKIA C50 Compatible 25G DWDM SFP28 1537.40nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Dieses Bild handelt von DC50-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![NOKIA C50 Compatible 25G DWDM SFP28 1537.40nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Dieses Bild handelt von DC50-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![NOKIA C50 Compatible 25G DWDM SFP28 1537.40nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless Dieses Bild handelt von DC50-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
NOKIA C50 Compatible 25G DWDM SFP28 1537.40nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185320
#185320
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DC50-25GS28-10-I
6 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Wavelength:
Vorbestellung, Versand bis 08.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal für 4G/5G konvergierte Fronthaul-Aktiv-WDM-Lösung
Diese Lösung ermöglicht die 5G-Migration unter Nutzung bestehender 4G-Netze durch Verwendung eines einzigen konvergierenden Multi-Station-Glasfaserdienstes. Mehr erfahren
-40°C bis 85°C I-Temperatur
Strenge Zuverlässigkeitstests in Industriequalität gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Niedrige Latenzzeit
Marktführende ultra-niedrige Latenzzeit erfüllt die Anforderungen des 5G-Einsatzes
TO Hermetische Verpackung
Schutz vor Umwelteinflüssen wie Verunreinigungen und Feuchtigkeit
Stabile 5G-Wireless-Konnektivität
Eingebauter Macom-Chip mit analogem Clock-und-Data-Recovery (CDR)-Design und EML-Laser sorgen für einen langfristig zuverlässigen Betrieb und sparen Wartungskosten an entfernten Standorten.
Macom Chip
Stabile Übertragung
EML Laser
Zuverlässiges Netzwerk
25Gbps
Wireless CPRI und eCPRI
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird getestet, um einen einwandfreien Betrieb auf den vorgesehenen Switches für Rechenzentren zu gewährleisten, und standardisierte Schnittstellen stellen die vollständige Interoperabilität mit den wichtigsten Telekommunikationsgeräteherstellern sicher.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten und strikter Einhaltung der GR-468-Normen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Industrieoptiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1537.40nm
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Maximum Distance (1)Operating Temperature (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen