Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NOKIA 3HE15380AB Compatible 25GBASE SFP28 1310nm-TX/1270nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185248
#185248
510,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
6 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
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
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal für 5G Fronthaul-BIDI-Netzwerke
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung von 5G-Basisstationen mit 2-mal weniger benötigten Glasfasern unter Verwendung von BIDI eCPRI-Transceivern im Vergleich zu Dual-Fiber-Netzwerken. Mehr erfahren
-40 bis 85°C I-Temperatur
Strenge Zuverlässigkeitstests in Industriequalität gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Niedrige Latenzzeit
Marktführende ultra-niedrige Latenzzeit erfüllt die Anforderungen des 5G-Einsatzes
TO Hermetische Verpackung
Schutz vor Umwelteinflüssen wie Verunreinigungen und Feuchtigkeit
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird getestet, um einen einwandfreien Betrieb auf den angestrebten Switches für Rechenzentren zu gewährleisten, und standardisierte Schnittstellen stellen die vollständige Interoperabilität mit den wichtigsten Telekommunikationsgeräteherstellern sicher.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten und strikter Einhaltung der GR-468-Normen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Industrieoptiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1310nm-TX/1270nm-RX
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
H***s
United Kingdom
27.06.2023
ordering was easy and delivery was without any flaws. Great Job of customer service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***x
United Kindom
23.06.2023
Quick,reliable,& reasonable service. Recommend.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen