Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NOKIA 3HE15380AA Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185247
#185247
510,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
2 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal für 5G Fronthaul-BIDI-Netzwerke
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung von 5G-Basisstationen mit 2-mal weniger benötigten Glasfasern unter Verwendung von BIDI eCPRI-Transceivern im Vergleich zu Dual-Fiber-Netzwerken. Mehr erfahren
-40 bis 85°C I-Temperatur
Strenge Zuverlässigkeitstests in Industriequalität gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Niedrige Latenzzeit
Marktführende ultra-niedrige Latenzzeit erfüllt die Anforderungen des 5G-Einsatzes
TO Hermetische Verpackung
Schutz vor Umwelteinflüssen wie Verunreinigungen und Feuchtigkeit
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird getestet, um einen einwandfreien Betrieb auf den angestrebten Switches für Rechenzentren zu gewährleisten, und standardisierte Schnittstellen stellen die vollständige Interoperabilität mit den wichtigsten Telekommunikationsgeräteherstellern sicher.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten und strikter Einhaltung der GR-468-Normen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Industrieoptiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1270nm-TX/1310nm-RX
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
N***d
France
29.06.2023
I was very happy with FS.COM, and was happy to buy more if I needed them again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***e
France
03.06.2023
Nice Product!! It works well on our device, look forward to work with you more later!!!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen