Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NOKIA Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 30km Industrial DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185243
#185243
498,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
3 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal für 5G Fronthaul-BIDI-Netzwerke
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung von 5G-Basisstationen mit 2-mal weniger benötigten Glasfasern unter Verwendung von BIDI eCPRI-Transceivern im Vergleich zu Dual-Fiber-Netzwerken. Mehr erfahren
-40 bis 85°C I-Temperatur
Strenge Zuverlässigkeitstests in Industriequalität gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Niedrige Latenzzeit
Marktführende ultra-niedrige Latenzzeit erfüllt die Anforderungen des 5G-Einsatzes
TO Hermetische Verpackung
Schutz vor Umwelteinflüssen wie Verunreinigungen und Feuchtigkeit
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird getestet, um einen einwandfreien Betrieb auf den angestrebten Switches für Rechenzentren zu gewährleisten, und standardisierte Schnittstellen stellen die vollständige Interoperabilität mit den wichtigsten Telekommunikationsgeräteherstellern sicher.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten und strikter Einhaltung der GR-468-Normen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Industrieoptiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1270nm-TX/1310nm-RX
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
L***e
France
16.06.2023
Placing orders with Fiberstore is a pleasure. Their pricing is good, and there are never any problems with shipping, timing, or quality.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0I***i
France
09.06.2023
Everything went very smoothly and we are very pleased with Fiberstore's service. Highly recommend.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen