Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NOKIA 3HE15377AA Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185240
#185240
332,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25GER-31-I
6 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
31 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Nokia Kompatibel
3HE15377AA
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabelabstand
30km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DML 1310nm
Empfängertyp
APD
TX Power
-0.5~6.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19.5dBm
Leistungsbudget
19dB
Empfängerüberlastung
-4dBm
Stromverbrauch
≤2W
Extinktionsverhältnis
4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR
TX & RX Eingebautes CDR
FEC-Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
G.652
Verpackungstechnik
BOX-Verpackung
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal für 5G Fronthaul Active WDM Solution
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung von 5G-Basisstationen mit einer einzigen Glasfaser, die mehrere Stationen zusammenführt, wenn Glasfaser knapp ist und die Nachfrage nach Kapazität hoch bleibt. Mehr erfahren
-40°C bis 85°C I-Temperatur
Strenge Zuverlässigkeitstests in Industriequalität gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Niedrige Latenzzeit
Marktführende ultra-niedrige Latenzzeit erfüllt die Anforderungen des 5G-Einsatzes
TO Hermetische Verpackung
Schutz vor Umwelteinflüssen wie Verunreinigungen und Feuchtigkeit
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird getestet, um einen einwandfreien Betrieb auf den angestrebten Switches für Rechenzentren zu gewährleisten, und standardisierte Schnittstellen stellen die vollständige Interoperabilität mit den wichtigsten Telekommunikationsgeräteherstellern sicher.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten und strikter Einhaltung der GR-468-Normen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Industrieoptiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1310nm
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)CDR (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
J***e
France
20.06.2023
Order was filled quickly and as promised. I would order from Fiberstore again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***e
France
11.06.2023
I am always pleased with the product selection, product quality and customer service
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen