Die Generic kompatiblen SFP-DD aktiven optischen Kabel sind direkt anschließbare Glasfaserkabel mit SFP-DD Steckern und arbeiten über OM4 Multi-Mode Glasfaser (MMF). Dieser AOC ist konform mit den SFP-DD MSA- und RoHS-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 100G SFP-DD Aktives optisches Kabel (AOC), 1m (14ft)
#184046
#184046
543,83 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SDD-AO70
0 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 11.Oktober2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Kompatibles 100G SFP-DD AOC (70 Meter, SFP-DD auf SFP-DD)
Spezifikationen
Teilenummer
SDD-AO70
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP-DD auf SFP-DD
Max. Datenrate
100 Gbps
Kabellänge
70m (230ft)
Kabeltyp
OM4
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
60mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤3,5 W
Stromversorgung
3.5V
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Modulationsformat
PAM4
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzielle Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP-DD MSA, SFP-DD MIS
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
B***o
Canada
29.11.2023
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***n
United States
16.09.2023
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen