FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.
 Dieses Bild handelt von QDD-400G-AO10.

Arista Networks AOC-D-D-400G-10M Kompatibles 400G QSFP-DD Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft)

#183411
#183411

≤11W 30mm Fiber PAM4

1.129,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AO10
1.343,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AO10
2 verkauft
2 Bewertungen
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 01. Juli., 2024
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
Arista AOC-D-D-400G-10M Compatible 400G QSFP-DD AOC (10-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 400G QSFP-DD active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fibers, and contain eight multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 53Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA and QSFP-DD-CMIS-rev4p0.

This AOC is designed with ultra-low loss plates, square rings, dual 8-pair cables and iron shell extens construction for good mechanical properties, bendability and higher transmission bandwidth. Thin fiber cable enables maximum air flow cooling.They enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirements in the data centers.

Spezifikationen
Arista Compatible
AOC-D-D-400G-10M
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max. Datenrate
400G bps
Kabellänge
10m (33 ft)
Kabeltyp
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
850nm PD
Power Consumption
≤21W(10.5W+10.5W)
Jacket Material
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Inbuilt FEC
No
Application
8x 50G-PAM4
Warranty
5 Years

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Direkte Verbindung für 400G QSFP-DD AOC
Direkte Verbindung für 400G QSFP-DD AOC
Produkte anzeigen

Merkmale

Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G QSFP-DD AOC is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Das AOC-Kabel nutzt eine Technologie mit geringem Stromverbrauch, die den Energieverbrauch senken und Energiekosten sparen kann.
<11 W pro Ende
Geringerer Stromverbrauch
Geringeres Gewicht
Im Vergleich zu DAC
Mindestens 30 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Spezifikationen

Arista AOC-D-D-400G-10M Compatible 400G QSFP-DD AOC (10-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 400G QSFP-DD active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fibers, and contain eight multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 53Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA and QSFP-DD-CMIS-rev4p0.

This AOC is designed with ultra-low loss plates, square rings, dual 8-pair cables and iron shell extens construction for good mechanical properties, bendability and higher transmission bandwidth. Thin fiber cable enables maximum air flow cooling.They enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirements in the data centers.

Spezifikationen
Arista Compatible
AOC-D-D-400G-10M
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max. Datenrate
400G bps
Kabellänge
10m (33 ft)
Kabeltyp
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
850nm PD
Power Consumption
≤21W(10.5W+10.5W)
Jacket Material
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Inbuilt FEC
No
Application
8x 50G-PAM4
Warranty
5 Years

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Direkte Verbindung für 400G QSFP-DD AOC
Direkte Verbindung für 400G QSFP-DD AOC
Produkte anzeigen
Merkmale
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G QSFP-DD AOC is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Das AOC-Kabel nutzt eine Technologie mit geringem Stromverbrauch, die den Energieverbrauch senken und Energiekosten sparen kann.
<11 W pro Ende
Geringerer Stromverbrauch
Geringeres Gewicht
Im Vergleich zu DAC
Mindestens 30 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.129,00 € (exkl. MwSt.)

1.343,51 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung