Das 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel wurde entwickelt, um die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen zu erfüllen. QSFP-DD plug-fähige Lösungen ermöglichen 400G-Übertragung. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-2xQSFP56-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 Passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC) für FS Switches, 2m (7ft)
400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 DAC Breakout Cable (2 Meter, Passiv, QSFP-DD auf 2 QSFP56, 28AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 DAC Breakout Cable (2 Meter, Passiv, QSFP-DD auf 2 QSFP56, 28AWG)
Das 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel wurde entwickelt, um die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen zu erfüllen. QSFP-DD plug-fähige Lösungen ermöglichen 400G-Übertragung. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-2xQSFP56-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
159,00 € (exkl. MwSt.)
189,21 € (inkl. MwSt.)