Die Juniper kompatible Kabelbaugruppe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen zu erfüllen. QSFP-DD steckbare Lösungen ermöglichen 400G-Übertragung. Dieser Hot-Swap-fähige Transceiver verfügt über 8 Sende- und 8 Empfangskanäle. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-4xQSFP56-Kabelbaugruppen sind hochleistungsfähige, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Breakout Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2.5m (8ft)
Juniper Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (2.5 Meter, Passiv, QSFP-DD auf 4 QSFP56, 28AWG)
100G-2x50G PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Juniper Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (2.5 Meter, Passiv, QSFP-DD auf 4 QSFP56, 28AWG)
Die Juniper kompatible Kabelbaugruppe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen zu erfüllen. QSFP-DD steckbare Lösungen ermöglichen 400G-Übertragung. Dieser Hot-Swap-fähige Transceiver verfügt über 8 Sende- und 8 Empfangskanäle. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-4xQSFP56-Kabelbaugruppen sind hochleistungsfähige, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
100G-2x50G PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
199,00 € (exkl. MwSt.)
236,81 € (inkl. MwSt.)