Das gepanzerte Industriekabel zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit, eine hohe Druck- und Nagetierbeständigkeit sowie eine gute Flexibilität aus. Außerdem ist es biege-, öl- und verschleißfest und hat eine Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren bei langfristiger Außeneinwirkung oder Regen. Daher ist das gepanzerte Industriekabel ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. die Verbindung der Netzwerke zweier Gebäude durch die Verwendung eines unterirdischen Kanals oder direkt erdverlegt.
![SC APC aufSC APC Simplex OS4 Single Mode Industrielles gepanzertes TPU-LWL-Patchkabel, 15m (49ft) Dieses Bild handelt von MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230701113758ca2oqg.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SC APC aufSC APC Simplex OS4 Single Mode Industrielles gepanzertes TPU-LWL-Patchkabel, 15m (49ft) Dieses Bild handelt von MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230701113758ca2oqg.jpg)
![SC APC aufSC APC Simplex OS4 Single Mode Industrielles gepanzertes TPU-LWL-Patchkabel, 15m (49ft) Dieses Bild handelt von MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230701113800cl425s.jpg)
![SC APC aufSC APC Simplex OS4 Single Mode Industrielles gepanzertes TPU-LWL-Patchkabel, 15m (49ft) Dieses Bild handelt von MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230701113801t1i0s9.jpg)
![SC APC aufSC APC Simplex OS4 Single Mode Industrielles gepanzertes TPU-LWL-Patchkabel, 15m (49ft) Dieses Bild handelt von MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230701113703r5berl.jpg)
![SC APC aufSC APC Simplex OS4 Single Mode Industrielles gepanzertes TPU-LWL-Patchkabel, 15m (49ft) Dieses Bild handelt von MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307011137054ohjfh.jpg)
SC APC aufSC APC Simplex OS4 Single Mode Industrielles gepanzertes TPU-LWL-Patchkabel, 15m (49ft)
SC APC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode Gepanzertes Industrie-Glasfaser-Patchkabel für raue Umgebungen
Verbindung der Netzwerke zweier Gebäude durch ein unterirdisches Leerrohr oder direkte Erdverlegung.
20/10D Min. Biegeradius
Die G.657.A2-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
200-600N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verlängert die Lebensdauer.
3000N Druckfestigkeit
Große Druckfestigkeit verhindert die Zerstörung durch äußere Kräfte.
Ideal für raue Situationen wie Straßen, Schneefelder, Industriegebiete und Baustellen.
Faserzahl | Simplex / 1 Faser | Simplex / 1 Faser | Simplex / 1 Faser |
Faser Klasse | G.657.A2 | G.657.A1 | G.657.A1 |
Mantel | TPU | PVC | PVC |
Kabeldurchmesser | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm |
Einfügedämpfung | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Biegeradius (Faserkabel) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) |
Betriebstemperatur | -40 bis 80°C (-40 bis 176℉) | -25 bis 70°C (-13 bis 158℉) | -20 bis 70°C (-4 bis 158℉) |
Anwendung | Draußen, raue Umgebung | Indoor, Hazardous Areas | Innenbereich, Allgemeines Gebäude |
F***t
Germany
B***u
Canada
D***s
United States
I use them in extreme conditions (heavy snow and -30c), no issues what so ever.
Recommended.