Cisco Kompatible 100G QSFP28 auf 4 duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8436, SFF-8431 und QSFP MSA konform.
Er bietet eine Verbindung von einem 100G QSFP28 Port auf der einen Seite und vier Duplex LC-Steckern auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco Kompatibel 100G QSFP28 auf 4 Duplex LC Breakout Aktives optisches Kabel (AOC), 15m (49ft)
#182345
#182345
267,75 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-4LCAO15
4 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco Kompatible 100G QSFP28 Breakout AOC (15-Meter, OM3 MMF, QSFP28 auf 4 duplex LC)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-4LCAO15
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 bis 4 Duplex LC
maximale Datenrate
100 Gbit/s
minimaler Biegeradius
30 mm
Fasertyp
OM3 Multimode-Faser (MMF)
Kabellänge
15 m (49 Fuß)
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen