Maßgeschneidertes Kompatibles aktives optisches 200G QSFP-DD-auf-2x100G QSFP2-Breakout-Kabel für den Betrieb über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 und SFF-8636. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 100GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und ist für Datenzentrum-Anwendungen geeignet.
![200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 aktives optisches Kabel (AOC), Maßgeschneidert Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230415111311ayn8op.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 aktives optisches Kabel (AOC), Maßgeschneidert Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415111311ayn8op.jpg)
![200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 aktives optisches Kabel (AOC), Maßgeschneidert Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415111307y6jzk9.jpg)
![200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 aktives optisches Kabel (AOC), Maßgeschneidert Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304151113136re3zr.jpg)
![200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 aktives optisches Kabel (AOC), Maßgeschneidert Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415111316j8glj9.jpg)
![200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 aktives optisches Kabel (AOC), Maßgeschneidert Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415111318zkk8eb.jpg)
200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 aktives optisches Kabel (AOC), Maßgeschneidert
#182188
#182188
439,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAOxxx
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Gesamtlänge:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
Kompatible Marke:
Generisch
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 02.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Maßgeschneidertes 200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 AOC Kabel ( Maßgeschneiderte Länge, QSFP-DD auf QSFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-200G-2Q4xNAOxxx
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD auf 2x100G QSFP28
Max. Datenratee
200Gbps
Kabellänge
Maßgeschneidert
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
30mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤4W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
Nicht unterstützt
Modulationsformat
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240321094405ck0xmf.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen