Generic Kompatibles aktives optisches 200G QSFP-DD-auf-2x100G QSFP2-Breakout-Kabel für den Betrieb über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 und SFF-8636. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 100GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und ist für Datenzentrum-Anwendungen geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft)
#182176
#182176
577,15 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO30
5 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 29.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Kompatibles 200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 AOC Kabel (30 Meter, QSFP-DD auf QSFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD200-2Q28AO30
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD auf 2x100G QSFP28
Max. Datenratee
200G bps
Kabellänge
30m (98 ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
30mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤4W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
Nicht unterstützt
Modulationsformat
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Bauen Sie eine starke 200G-Grundlage in Rechenzentren auf.
Das 200G-AOC-Breakout-Kabel eignet sich für kurze Entfernungen und bietet eine flexible Möglichkeit zur Verbindung innerhalb von Racks und zwischen Racks.
Vollständig auf 200G-Geschwindigkeit aufgerüstet
Massive Informationsinteraktion
Wirtscha ftlich und qualitätsstabil
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
P***d
France
23.06.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***n
France
10.06.2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen