Die 400G QSFP-DD auf 4 QSFP56 Breakout aktive optische Kabel sind für den Einsatz in 400-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM3-Multimode-Fasern konzipiert, die jeweils mit Datenraten von bis zu 53,125 G bps pro Kanal durch PAM4-Modulation arbeiten. Dieses Breakout-Kabel ist konform mit den Standards IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
10m (33ft) Arista Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD AOC (10 Meter, QSFP-DD auf 4x QSFP56)
100G<3W
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD AOC (10 Meter, QSFP-DD auf 4x QSFP56)
Die 400G QSFP-DD auf 4 QSFP56 Breakout aktive optische Kabel sind für den Einsatz in 400-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM3-Multimode-Fasern konzipiert, die jeweils mit Datenraten von bis zu 53,125 G bps pro Kanal durch PAM4-Modulation arbeiten. Dieses Breakout-Kabel ist konform mit den Standards IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
100G<3W
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.519,00 € (exkl. MwSt.)
1.807,61 € (inkl. MwSt.)