1 Ergebnis für "181108"
Produkte
Das Produkt 181108 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
100GBASE-SR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate 850nm 100m Modul, Cisco #168701
Macom | VCSEL | ≤2.5W | 100G/112G117,81 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 23.August2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat