Der Transceiver bietet einen 10GBase-T-Durchsatz von bis zu 30m über Cat6a/Cat7-Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802. 3-2012 und IEEE 802.3ab und SFP MSA. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 10G-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden. Mit 10M/100M/1G/2.5G/5G/10 Gbps Multi-Rate, ist er für Aquantia-Anwendungen geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul für FS-Switches
#178040
#178040
85,68 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GM-T
33 verkauft
9 Bewertungen
3 Fragen
Transceiver Models:
1236 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
30 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
10M/100M/1G/2.5G/5G/10 Gbps NBASE-T Transceiver Module (Kupfer, 30m, RJ-45)
Specifications
Part Number
SFP-10GM-T
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125 Gbps
Power Consumption
≤2,5 W
Max Cable Distance
100m@Cat 5 Cable or better
30 m@Cat 6a/7 Cable
30 m@Cat 6a/7 Cable
Connector
10G
10G
RJ-45
Kabeltyp
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Commercial Temperature Range
0 to 70 °C (32 to 158 °F)
Protocols
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2,5 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Data Rate (Max.) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Connector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30 m | 30 m | 80 m |
Kabeltyp | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
Power Consumption | <2,5 W | <2.3W | <2,5 W |
Operating Temperature | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Product Comparison (2)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
J***y
New Zealand
03.09.2023
Ordered for a FortiGate-100F and works perfectly, alongside the "FN-TRAN-SFP+SR" module I also bought.
Coding is fine too, shows as an approved optic with no warnings.
Highly recommended, works well and a great price compared to OEM modules.
Coding is fine too, shows as an approved optic with no warnings.
Highly recommended, works well and a great price compared to OEM modules.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
Canada
30.05.2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0C***a
New Zealand
27.04.2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen