Das 10GBASE-T-Modul bietet Konnektivitätsoptionen bei 10M/100M/1G/2,5 G/5G/10 Gbit/s-Datenraten. Das Modul verfügt über einen SFP+-Formfaktor und eine RJ-45-Schnittstelle und ermöglicht die Verwendung von CAT5e/CAT6A/CAT7-Kabeln für den Anschluss an Endpunkte mit eingebetteten 10GBASE-T-Ports. Er unterstützt Entfernungen von bis zu 30 Metern und bietet eine kostengünstige Lösung für Verbindungen innerhalb und zwischen Racks.
Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3az und SFP+ MSA. Jedes SFP-Transceiver-Modul wird einzeln für den Einsatz auf einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Unternehmensnetzwerke im LAN Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkorte über Kupferverbindungen. Mit 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps Multirate ist es für Aquantia-Anwendungen geeignet.
![Cisco SFP-10G-T-X-kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303131814526fx0qf.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cisco SFP-10G-T-X-kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131814526fx0qf.jpg)
![Cisco SFP-10G-T-X-kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131815000heg8p.jpg)
![Cisco SFP-10G-T-X-kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313181456adu0cn.jpg)
![Cisco SFP-10G-T-X-kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031318150706g3pk.jpg)
![Cisco SFP-10G-T-X-kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031318151135whx4.jpg)
Cisco SFP-10G-T-X-kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul
Bestseller #178031
Bestseller #178031
85,68 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GM-T
4.5K verkauft
15 Bewertungen
8 Fragen
Transceiver Models:
1110 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 31.Juli2024
367 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
220 im Transit, holen Sie es sich bis 21.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco SFP-10G-T-X-kompatibles 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T-Transceiver-Modul (Kupfer, 30 m, RJ-45)
Spezifikationen
Cisco-kompatibel
SFP-10G-T-X
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10,3125 Gbit/s
Stromverbrauch
≤2,5 W
Max. Kabelentfernung
10/100/1000M-100m@Cat 5 Kabel oder besser
10G-30m@Cat 6a/7 Kabel
10G-30m@Cat 6a/7 Kabel
Stecker
10G
10G
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
Besondere Merkmale
RX_LOS
DDM/DOM
Nicht implementiert
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
Unterstützt
MTBF
6430000 Stunden
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629183725hof8c5.jpg)
Merkmale
Flexible lokale Netzwerkbereitstellung
Mit vorinstallierten Ethernet-Kabeln ist es möglich, über kurze Distanzen ein flexibles und kostengünstiges lokales Netzwerk aufzubauen.
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Eingebauter Marvell-Chip ermöglicht stabile 10G-Ethernet-Übertragung und geringen Stromverbrauch, spart Energie und bietet eine kostengünstige Lösung.
Marvell-Chip
Stabile Übertragung
≤2,5 W
Geringer Stromverbrauch
10 M/100 M/1 G/2,5 G/5 G/10 Gbit/s
Bis zu 10 G Ethernet-Verbindung
Einfache Installation mit RJ45-Anschluss
RJ45-Schnittstelle mit Hot-Swap-fähig, Plug-and-Play, konzipiert für 10G-Ethernet-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks über Cat 6a/7-Kabel.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Datenrate (Max.) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Anschluss | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Kabelabstand (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30 m | 30 m | 80 m |
Kabeltyp | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser |
Stromverbrauch | <2,5 W | <2,5 W | <2.9W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Unbeantwortete Fragen (3)Product Comparison (2)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
15
0
0
0
0
A***r
United States
29.05.2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***r
United States
29.05.2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***s
United States
19.05.2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen