Das Generic Kompatible SFP112 auf SFP112 Direct Attach Kabel arbeitet über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Kabel entspricht den Normen CMIS Rev5.0 und SFF-8024. Er bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 100-Gigabit-Verbindung zwischen SFP12-100G-Ports von Switches innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic kompatibles 100G SFP112 Passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2.5m (8ft)
#179406
#179406
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S112-PC025
17 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Kompatibles 100G SFP112 Passives DAC-Kabel (2-Meter, passiv, SFP112 auf SFP112, 26AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
S112-PC02
Hersteller
FS
Steckertyp
SFP112 auf SFP112
Max. Datenrate
100 Gbps
Mindestbiegeradius
25 mm
Wire AWG
26AWG
Kabellänge
2m (7ft)
Material der Hülle
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passiv Twinax
Kompatibel
Generic
Stromverbrauch
<0,15 W
Stromversorgung
3.3V
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Anwendung
100G Ethernet
Modulation Technologie
PAM4
Protokoll
CMIS Rev5.0, SFF-8024
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
5
1
0
0
0
J***n
Australia
30.11.2023
Everything works perfectly, shipping was done quickly and professionally, will keep you guys in mind for future orders.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***s
United Kingdom
05.10.2023
Everthing works well. It's durable, flexible, and easy to handle.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***d
United States
20.09.2023
The cable I purchased worked flawlessly, providing a stable and secure connection.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen