H3C Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-Tx/1309,14 nm-Rx über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in 100G-Ethernet-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF
H3C Kompatibles 100GBASE-BX30 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Zentrale Wellenlänge | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB |
Protokolle | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
H3C Kompatibles 100GBASE-BX30 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
H3C Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-Tx/1309,14 nm-Rx über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in 100G-Ethernet-Anwendungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Zentrale Wellenlänge | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB |
Protokolle | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.898,00 € (exkl. MwSt.)
2.258,62 € (inkl. MwSt.)