FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX30.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF

#178903
#178903

Marvell 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Simplex LC SMF

1.898,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX30
2.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX30
22 verkauft
1 Bewertung
3 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 16. Juli., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cisco Kompatibles 100GBASE-BX30 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)

Cisco Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-Tx/1309,14 nm-Rx über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in 100G-Ethernet-Anwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX30
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106.25Gbps
Wellenlänge
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Max. Kabelabstand
30km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
0-5.6dBm
Empfänger Reflektivität
< -26dB
Min. Leistungsbudget
14.7dB
Empfängerüberlastung
5.6dBm
Stromverbrauch
<4.5W
Extinktionsverhältnis
>5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
-5°C~85°C
Zentrale Wellenlänge
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
Anschluss
Simplex LC
Simplex LC
Simplex LC
Kabelabstand (Max.)
30km
10km
20km
Modulation
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
Stromverbrauch
≤4.5W
≤4W
≤5W
Sendertyp
EML
DFB
DFB
Protokolle
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
Anwendung
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Spezifikationen

Cisco Kompatibles 100GBASE-BX30 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)

Cisco Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-Tx/1309,14 nm-Rx über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in 100G-Ethernet-Anwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX30
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106.25Gbps
Wellenlänge
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Max. Kabelabstand
30km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
0-5.6dBm
Empfänger Reflektivität
< -26dB
Min. Leistungsbudget
14.7dB
Empfängerüberlastung
5.6dBm
Stromverbrauch
<4.5W
Extinktionsverhältnis
>5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
-5°C~85°C
Zentrale Wellenlänge
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
Anschluss
Simplex LC
Simplex LC
Simplex LC
Kabelabstand (Max.)
30km
10km
20km
Modulation
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
Stromverbrauch
≤4.5W
≤4W
≤5W
Sendertyp
EML
DFB
DFB
Protokolle
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
Anwendung
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.898,00 € (exkl. MwSt.)

2.258,62 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich