The QSFP+ to SFP+ adapter converter module provides 10G Ethernet connectivity for QSFP+ 40G ports. This module is compliant with QSFP+ MSA SFF-8436 and SFP+ MSA SFF-8431. The built-in MCU enables I2C reading of SFP+ registers by reading QSA registers. The SFP+ receptacle is connected to lane 1 of the QSFP+ connector. The other three channels on the QSFP+ connector are not connected.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module with DDMI
#178052
#178052
153,46 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
825 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
Aruba
Gerätenummer:
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juni2024
211 im Transit, holen Sie es sich bis 04.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module
Specifications
Part Number
QSFP-SFP10G-CVR
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
10Gbps
Connector
SFP+
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocols
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen