Brocade kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 40 km Verbindungslänge über Singlemode-Glasfaser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 16G geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Brocade C56-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel DWDM 1532,68 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
Brocade kompatibles 16G Fiber Channel DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1532,68nm, 40km, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Brocade kompatibles 16G Fiber Channel DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1532,68nm, 40km, LC, DOM)
Brocade kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 40 km Verbindungslänge über Singlemode-Glasfaser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 16G geeignet.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
486,71 € (inkl. MwSt.)