HW Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1271 nm-TX/1331 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF
HW Kompatibles 100GBASE-BX10 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX,10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 1331 nm/1271 nm | 850nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 10km | 20km | 20km (mit Host FEC) | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4 x 26.56 G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | -20 bis 85 °C (EXT) | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet |
Videos
HW Kompatibles 100GBASE-BX10 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX,10km, LC, DOM)
HW Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1271 nm-TX/1331 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 1331 nm/1271 nm | 850nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 10km | 20km | 20km (mit Host FEC) | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4 x 26.56 G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | -20 bis 85 °C (EXT) | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet | Datenzentrum, 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
599,00 € (exkl. MwSt.)
712,81 € (inkl. MwSt.)