1 Ergebnis für „174383“
Produkte
Das Produkt 174383 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
NSG-5220, 16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP und 2 x 10Gb SFP+, Firewall der nächsten Generation #188838
20 Gbps FW | 3 Gbps TP | 1U Rackmount4.866,00 € (exkl. MwSt.)5.790,54 € (inkl. MwSt.) 5 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 27.Mai2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat