Mit der vertikalen Wandhalterung HB-3699-G-B können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder ein anderes Display an der Wand befestigen. Sie ist ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Restaurants und Überwachungsräume und passt für die meisten Flachbildschirme zwischen 55 Zoll. Die Halterung kann unabhängig vom Winkel eingestellt werden, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihres Bildschirms zu bieten, damit er zu Ihrer Umgebung und Ihrem Komfort passt. Der vertikale Verstellbereich von 124 mm bis 326 mm minimiert die Blendwirkung und ermöglicht eine komfortable Betrachtung aus verschiedenen Winkeln.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
55" Frontplatten-Wandhalterung, flache Bleche, ohne Seitenwände
55" Wandhalterung für Flachbildschirme, ohne Seitenwände
Merkmale
Einteilige Struktur und für 55" Displays geeignet.
Ultraflaches, wandmontiertes Design nimmt weniger Platz in Anspruch.
4,9" bis 12,8" erweiterte Tiefe für den perfekten Abstand.
Produkttyp | Wandmontagehalterung | Wandmontagehalterung | Wandmontagehalterung |
Display-Größe | 55" | 32"/43"/49"/55" | 46"/49" |
Horizontale Anpassungen | — | — | |
Vertikale Anpassungen | — | ||
Neigungsanpassungen | — | — | |
Verwendung | TV und Monitor | TV und Monitor | TV und Monitor |
Material | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA-Standard | — | — |
55" Wandhalterung für Flachbildschirme, ohne Seitenwände
Mit der vertikalen Wandhalterung HB-3699-G-B können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder ein anderes Display an der Wand befestigen. Sie ist ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Restaurants und Überwachungsräume und passt für die meisten Flachbildschirme zwischen 55 Zoll. Die Halterung kann unabhängig vom Winkel eingestellt werden, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihres Bildschirms zu bieten, damit er zu Ihrer Umgebung und Ihrem Komfort passt. Der vertikale Verstellbereich von 124 mm bis 326 mm minimiert die Blendwirkung und ermöglicht eine komfortable Betrachtung aus verschiedenen Winkeln.
Einteilige Struktur und für 55" Displays geeignet.
Ultraflaches, wandmontiertes Design nimmt weniger Platz in Anspruch.
4,9" bis 12,8" erweiterte Tiefe für den perfekten Abstand.
Produkttyp | Wandmontagehalterung | Wandmontagehalterung | Wandmontagehalterung |
Display-Größe | 55" | 32"/43"/49"/55" | 46"/49" |
Horizontale Anpassungen | — | — | |
Vertikale Anpassungen | — | ||
Neigungsanpassungen | — | — | |
Verwendung | TV und Monitor | TV und Monitor | TV und Monitor |
Material | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA-Standard | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
279,00 € (exkl. MwSt.)
332,01 € (inkl. MwSt.)