Die Bodenhalterung für 46"-Flachbildschirme bietet eine vielseitige und sichere Lösung für professionelle Umgebungen wie Sitzungssäle, Hotels, Stadien und Überwachungsräume. Der Rahmen hält der Belastung von 2x2, 3x3 und mehr geteilten Bildschirmen stand und bietet eine stabile und sichere Bodenbefestigung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
46" Bodenhalterungseinheit für geteilten Bildschirm - 3.5, Modulare Bodenmontage
46" Bodenhalterungseinheit für geteilten Bildschirm - 3.5
Merkmale
Bietet modularisierte Bodenhalterungen für geteilte Bildschirme.
SGCC-Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl für die Stabilität der Halterungseinheit.
Geeignet für 46"-Displays.
Produkttyp | Bodenmontage Halterungseinheit | Bodenmontage Halterungsbasise Halterungseinheit | Bodenmontage Halterungseinheit | Bodenmontage Halterungsbasise Halterungseinheit |
Display-Größe | 46" | 46" | 55" | 55" |
Montage | Bodenmotage | Bodenmotage | Bodenmotage | Bodenmotage |
Maße (HxBxT) | 40,3"×22,8"×6,7" (1023mm×578mm×170mm) | 40,3"×22,8"×6,7" (1023mm×578mm×170mm) | 47,8"×27,0"×6,7" (1214mm×685mm×170mm) | 47,8"×22,0"×11,8" (1214mm×560mm×300mm) |
Gewicht | 14,0kg (30,9lb) | 18,7kg (41,2lb) | 15,5kg (34,2lb) | 20,7kg (45,6lb) |
Verwendung | TV und Monitor | TV und Monitor | TV und Monitor | TV und Monitor |
Material | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA-Standard | — | — | — | — |
46" Bodenhalterungseinheit für geteilten Bildschirm - 3.5
Die Bodenhalterung für 46"-Flachbildschirme bietet eine vielseitige und sichere Lösung für professionelle Umgebungen wie Sitzungssäle, Hotels, Stadien und Überwachungsräume. Der Rahmen hält der Belastung von 2x2, 3x3 und mehr geteilten Bildschirmen stand und bietet eine stabile und sichere Bodenbefestigung.
Bietet modularisierte Bodenhalterungen für geteilte Bildschirme.
SGCC-Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl für die Stabilität der Halterungseinheit.
Geeignet für 46"-Displays.
Produkttyp | Bodenmontage Halterungseinheit | Bodenmontage Halterungsbasise Halterungseinheit | Bodenmontage Halterungseinheit | Bodenmontage Halterungsbasise Halterungseinheit |
Display-Größe | 46" | 46" | 55" | 55" |
Montage | Bodenmotage | Bodenmotage | Bodenmotage | Bodenmotage |
Maße (HxBxT) | 40,3"×22,8"×6,7" (1023mm×578mm×170mm) | 40,3"×22,8"×6,7" (1023mm×578mm×170mm) | 47,8"×27,0"×6,7" (1214mm×685mm×170mm) | 47,8"×22,0"×11,8" (1214mm×560mm×300mm) |
Gewicht | 14,0kg (30,9lb) | 18,7kg (41,2lb) | 15,5kg (34,2lb) | 20,7kg (45,6lb) |
Verwendung | TV und Monitor | TV und Monitor | TV und Monitor | TV und Monitor |
Material | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA-Standard | — | — | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
169,00 € (exkl. MwSt.)
201,11 € (inkl. MwSt.)