Das HE312 ist ein USB-Headset, das dank der fortschrittlichen Mikrofontechnologie mit Geräuschunterdrückung eine hohe Audioqualität und zuverlässige Gesprächsqualität bietet. Es ist leicht, elegant und super bequem für den ganztägigen Gebrauch. Mit intuitiven Inline-Bedienelementen am Kabel zum Stummschalten, Anpassen der Lautstärke, Annehmen/Beenden/Ablehnen von Anrufen und Abspielen/Pausieren von Musik.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Multifunktionales USB-Headset mit ECM- und MEMS-Mikrofonen, 150°-Drehwinkel, Rauschunterdrückung, Plug-and-Play
Multifunktionales USB-Headset mit ECM- und MEMS-Mikrofonen, 150°-Drehwinkel, Rauschunterdrückung, Plug-and-Play
MEMS Omnidirektional
Anwendungslösung
Merkmale
Mit einem praktischen Inline-Controller können Sie die Lautstärke des Headsets leicht nach oben/unten und das Mikrofon stummschalten/deaktiviert einstellen. LED-Anzeigen an der Steuerung helfen bei der Identifizierung von Schlüsselfunktionen.
Der Rauschminderungsalgorithmus ermöglicht die größte Reduzierung von Außengeräuschen, sodass die Hörer, die mit dem meisten Anrufschutz geschützt sind, sich mehr auf den gewünschten Klang konzentrieren können.
Ein flexibler Winkel von 150° kann den Klang effektiv aufnehmen. Der verstellbare Ausleger kann nach oben und aus dem Weg klappen, wenn er nicht für eine bequeme Aufbewahrung verwendet wird.
Läuft sofort, es sind keine Treiber erforderlich. Durch die USB-Plug-und-Play-Konfiguration (USB-A/USB-C) wird die Verbindung zu IP-Telefonen, PCs und Tablets hergestellt.
Die weichen Baumwoll-Ohrenschützer und das verstellbare Stirnband sind einfach für den Kopf. Das ergonomische Design macht HE312 so komfortabel, dass es lange Telefonkonferenzen und den ganzen Tag lang genutzt werden kann.
Multifunktionales USB-Headset mit ECM- und MEMS-Mikrofonen, 150°-Drehwinkel, Rauschunterdrückung, Plug-and-Play
Das HE312 ist ein USB-Headset, das dank der fortschrittlichen Mikrofontechnologie mit Geräuschunterdrückung eine hohe Audioqualität und zuverlässige Gesprächsqualität bietet. Es ist leicht, elegant und super bequem für den ganztägigen Gebrauch. Mit intuitiven Inline-Bedienelementen am Kabel zum Stummschalten, Anpassen der Lautstärke, Annehmen/Beenden/Ablehnen von Anrufen und Abspielen/Pausieren von Musik.
MEMS Omnidirektional
Mit einem praktischen Inline-Controller können Sie die Lautstärke des Headsets leicht nach oben/unten und das Mikrofon stummschalten/deaktiviert einstellen. LED-Anzeigen an der Steuerung helfen bei der Identifizierung von Schlüsselfunktionen.
Der Rauschminderungsalgorithmus ermöglicht die größte Reduzierung von Außengeräuschen, sodass die Hörer, die mit dem meisten Anrufschutz geschützt sind, sich mehr auf den gewünschten Klang konzentrieren können.
Ein flexibler Winkel von 150° kann den Klang effektiv aufnehmen. Der verstellbare Ausleger kann nach oben und aus dem Weg klappen, wenn er nicht für eine bequeme Aufbewahrung verwendet wird.
Läuft sofort, es sind keine Treiber erforderlich. Durch die USB-Plug-und-Play-Konfiguration (USB-A/USB-C) wird die Verbindung zu IP-Telefonen, PCs und Tablets hergestellt.
Die weichen Baumwoll-Ohrenschützer und das verstellbare Stirnband sind einfach für den Kopf. Das ergonomische Design macht HE312 so komfortabel, dass es lange Telefonkonferenzen und den ganzen Tag lang genutzt werden kann.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
89,00 € (exkl. MwSt.)
105,91 € (inkl. MwSt.)